Thông tin chi tiết về cấp hiệu suất và thị trường mục tiêu:
Catalog động cơ mới từ NORD Drivesystems

Tại triển lãm Hannover Messe năm nay, NORD Drivesystems sẽ ra mắt catalog động cơ M7000 mới, được cung cấp từ ngày 01 tháng 4 năm 2011. Catalog sẽ mang đến cho quý khách một cái nhìn tổng quan về động cơ điện áp thấp không đồng bộ do NORD chế tạo. Catalog cũng sẽ giải thích về việc thay đổi sang IE2. Xin nhắc thêm: yêu cầu về hiệu suất động cơ điện đang được áp dụng trên toàn thế giới theo Chỉ thị IEC – lần đầu có hiệu lực đối với thị trường EU từ ngày 16 tháng 6 năm 2011 và cho nhiều ứng dụng, chỉ có động cơ với hiệu suất ít nhất tương đương IE2 có thể được cung cấp.

Catalog M7000 for motors Katalog M7000 für Motoren

Catalog - M 7000

Danh mục này sẽ trình bày các yêu cầu về hiệu suất tại các thị trường khác nhau, được chia theo từng khu vực mục tiêu, cho phép quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn đúng loại động cơ. Danh mục cũng có các dữ liệu kỹ thuật về động cơ IE1 và IE2 của NORD cùng với một bảng so sánh các đặc tính và minh họa để quý khách có thể nắm rõ. Động cơ IE2 do NORD Drivesystems cung cấp đáp ứng ít nhất yêu cầu hiệu suất ErP 2009/125/EG V0640-2009. Khi áp dụng các yêu cầu về thiết kế thân thiện với môi trường mới, nói chung NORD vẫn giữ được kích thước động cơ, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay thế phụ tùng. Hơn nữa, do động cơ này có sự cân bằng năng lượng ưu việt hơn động cơ IE2/tiêu chuẩn IE1, nên các kích thước nhỏ hơn chuẩn IE2 có thể được sử dụng trong một số ứng dụng. Trước đây, động cơ phù hợp để hoạt động trong dải tần 50 Hz và 60 Hz. NORD cũng duy trì khả năng phù hợp với dải điện áp rộng, đảm bảo hoạt động không gặp trục trặc trên toàn thế giới.