BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG CÔN UNICASE

Mạnh mẽ và đã được chứng minh

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Hiệu suất: 0.16 - 250 hp
  • Phạm vi mô-men xoắn: 1,593 – 442,500 lb-in
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1 - M6
Tỷ lệ: 8.04 - 13,432.68 : 1

Features

Động các động cơ bánh răng côn với nguyên tắc UNICASE đã được thử nghiệm tạo ra sự đảm bảo vì các động cơ này ít cần bảo dưỡng, có vòng đời dài. Các bộ truyền động bánh răng côn BLOCK sẵn có theo nhiều phiên bản và kích thước, đặc biệt phù hợp với ứng dụng của bạn.

  • Trục rỗng hoặc đặc ( có then, Gripmaxx và bộ côn rút)
  • Các phiên bản lắp ráp bằng chân đế và mặt bích, gá đẩy
  • Các bộ truyền động bánh răng góc

  • Hiệu suất cao nên chi phí vận hành thấp
  • Thiết kế vững chắc cho tuổi thọ dài và dễ bảo dưỡng
  • Vận hành rẻ nhờ ít cần bảo dưỡng
  • Vỏ gang xám vững chắc
  • Nhiều ý tưởng ổ trục đảm bảo công suất tải hướng trục và hướng tâm lớn
  • Các phiên bản riêng cho từng ứng dụng

  • Intralogistics
  • Công nghệ đóng gói
  • Xử lý nguyên liệu
  • Các bộ dẫn động dịch chuyển
  • Các bộ dẫn động nhà hát

SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1

Truy cập trực tiếp