Bộ truyền động trục vít UNIVERSAL SMI
Không tiếng ồn và bề mặt nhẵn
- Hiệu suất: 0.16 - 5.0 hp
- Phạm vi mô-men xoắn: 186 - 4,683 lb-in
Kích thước: | 5 |
---|---|
Vị trí lắp đặt: | UNIVERSAL |
Tỷ lệ: | 5.00 - 3,000.00 : 1 |
Features
Các bộ truyền động trục vít SMI có mật độ công suất cao và cực kỳ nhỏ gọn. Các bộ truyền động này có truyền động mô-men xoắn tiếng ồn thấp. Nhờ có kết cấu đơn giản và hiệu quả, nên chiếm dụng ít không gian so với các loại bộ truyền động khác. Các bộ truyền động trục vít SMI sẵn có phiên bản sau đây: bề mặt nhẵn, bề mặt kín.
- Trục rỗng hoặc đặc
- Các phiên bản lắp ráp bằng chân đế, mặt bích và gá đẩy
- Các bộ truyền động bánh răng góc
- Công suất chịu quá tải lớn
- Các phiên bản ứng dụng cụ thể
- Vận hành êm và không gây tiếng ồn
- Phiên bản vỏ nhôm nên trọng lượng nhẹ
- Có thể tháo rời, linh hoạt và ứng dụng linh hoạt
- Bề mặt vỏ nhẵn cho các ứng dụng xả rửa
- Có thể có phiên bản nsd tupH
- Các phiên bản ứng dụng cụ thể
- Intralogistics
- Xử lý nguyên liệu