Bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE

Hộp số công nghiệp

  • Hiệu suất: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Vỏ nguyên khối có độ chính xác cao
  • Thiết kế dễ tháo lắp và linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Máy chạy êm không có tiếng ồn
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1 - M6
Tỷ lệ: 12.5 - 30 000 : 1

Features

Dòng bộ truyền động bánh răng côn hộp số công nghiệp MAXXDRIVE được sản xuất theo nguyên tắc dựa trên dòng UNICASE và đã có sẵn tất cả các kích thước. Có nhiều sự lựa chọn vòng đệm cho phép các bộ phận hộp số công nghiệp thích ứng với nhiều điều kiện môi trường xung quanh. Quản lý nhiệt độ linh hoạt cũng cho phép sử dụng trong điều kiện môi trường xung quanh có độ biến động cao và kéo dài tuổi thọ của dầu nhờn. Vòng bi lăn lớn và khoảng cách tâm làm tăng tải trọng và tuổi thọ của các linh kiện. Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm này với thời gian giao hàng ngắn. Điều này có thể do nền tảng vững chắc của các chuyên gia của chúng tôi về các yêu cầu cụ thể đối với mọi ứng dụng, cũng như việc tối ưu hóa các thành phần.

  • Các vòng bi trục đầu ra khác nhau có sẵn theo tiêu chuẩn
  • Các phiên bản làm mát quạt hiệu quả
  • Nhiều loại phụ tùng động cơ đính kèm
  • Có thể cung cấp hệ thống sẵn sàng để lắp đặt hoàn chỉnh với khớp nối, phanh/thắng, giám sát, vv...
  • Bộ chống quay ngược được đính kèm và dễ dàng thay đổi chiều quay một cách đơn giản

  • Chế độ làm kín tối ưu cho phép sử dụng lâu dài mà không bị rò rỉ
  • Phát ra tiếng ồn thấp do các bánh răng có độ chính xác cao
  • Làm mát quạt thông qua tối ưu hóa quạt và lưu lượng không khí một cách hiệu quả
  • Công suất cao
  • Tăng tuổi thọ dầu nhờn giảm thiểu chi phí bảo trì
  • Thiết kế đối xứng
  • Mặt bích đầu ra B14 theo tiêu chuẩn
  • 6 vị trí lắp đặt có thể áp dụng cho nhiều ứng dụng
  • Khả năng lắp đặt nghiêng và đối xứng
  • Trục đầu vào và đầu ra có thể được điều chỉnh theo kích thước của khách hàng.
  • Tuổi thọ lâu dài
  • Độ tin cậy tuyệt vời
  • Độ chính xác cao

  • Hệ thống băng tải
  • Máy trộn
  • Máy khuấy
  • Máy đùn
  • Máy dạng lồng
  • Máy xây
  • Máy nâng hạ
  • Và nhiều lĩnh vực khác

Truy cập trực tiếp