Bộ truyền động bánh răng côn

Công suất tải lớn có độ bền

Các bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE có bộ chống xoay ngược được tích hợp rất lý tưởng cho tất cả các ứng dụng tải nặng trong đó yêu cầu không thay đổi hướng quay, ví dụ các bộ dẫn động băng tải.

Bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE

Hộp số công nghiệp
  • Hiệu suất: 50 ‐ 2000 hp
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Vỏ nguyên khối có độ chính xác cao
  • Thiết kế dễ tháo lắp và linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Máy chạy êm không có tiếng ồn

Các bộ truyền động bánh răng côn NORD

Hiệu suất cao ngay cả trong các điều kiện khó khăn

Công suất tải cao, mô-men lớn và tiếng ồn thấp: Các bộ truyền động bánh răng côn NORD MAXXDRIVE Với mô-men đầu ra lên tới 250.000 Nm và công suất lên tới 1.500 kW, các bộ truyền động này cung cấp bộ dẫn động cần thiết trong các ứng dụng tải nặng, ví dụ các hệ thống băng tải, máy trộn, máy khuấy, máy ép đùn, máy dạng lồng hoặc máy nghiền.

Các bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE của chúng tôi sẵn có các phiên bản 2- và 3-cấp. Bánh răng được làm bằng hợp kim thép chất lượng cao và thép luyện.

Tại sao nên chọn các bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE?

  • Mạnh mẽ
    Các bộ truyền động có mô-men xoắn lên tới 250.000 Nm và công suất lên tới 1.500 kW.
  • Linh hoạt
    Các bộ truyền động công nghiệp có bánh răng côn có thể dễ dàng lắp đặt trên tất cả sáu cạnh.
  • Tuổi thọ cao
    Có vỏ UNICASE, chúng ta có thê sử dụng các ổ trục lớn hơn, để đảm bảo tuổi thọ cao.

Các bộ truyền động bánh răng côn NORD có sức bền
Nhờ có vỏ UNICASE, hiện đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, các bộ truyền động bánh răng côn có sức chịu tải hướng trục và hướng tâm cao, có thể hấp thụ tải một cách tối ưu trong suốt quá trình vận hành. Ưu điểm của thiết kế UNICASE cũng có đặc điểm nổi bật là vận hành độ ồn thấp của các bộ truyền động."

Các bộ truyền động bánh răng côn MAXXDRIVE được lắp các bộ chống xoay ngược dễ tiếp cận giúp có thể đổi chiều quay nhanh.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về các bộ truyền động công nghiệp hiệu suất cao có bánh răng côn của chúng tôi?
Hãy nhấp vào đây

Vòng bi lớn hơn - tuổi thọ lâu hơn
Vì chúng tôi sử dụng thiết kế vỏ UNICASE đã được thử nghiệm cho các bộ truyền động bánh răng côn nên chúng tôi có thể sử dụng các vòng bi con lăn tương đối lớn. Những vòng bi này có tuổi thọ tương đối cao so với các phiên bản nhỏ hơn. Một lý do nữa cho tuổi thọ cao của bộ truyền động là lắp ráp chính xác trục và bánh răng nhờ có vỏ UNICASE.