蜗轮蜗杆减速电机
量身定制的驱动技术
得益于其一体成型外壳,诺德蜗轮蜗杆减速电机可以实现快速简单的配置,以应用于不同的场合。
UNICASE斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
UNIVERSAL SI 蜗轮蜗杆减速电机
UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速电机
带蜗轮蜗杆减速箱的诺德减速电机 - 量身定制的驱动技术
诺德的蜗轮蜗杆减速电机在需要高速比的应用中,其强度优势尤为明显。因此我们的蜗轮蜗杆减速电机特别适合内部物流、包装技术或食品工业领域。
选择诺德蜗轮蜗杆减速电机的四大理由:
- 稳健
我们的蜗轮蜗杆减速电机具有高的过载能力。 - 用户友好
易于清洗的版本型号使得用户可以对驱动系统进行简单高效的清洁。 - 防腐蚀
深层的nsd tupH表面处理工艺可有效防止减速电机发生锈蚀。 - 灵活性
我们的模块化组件赋予用户较大的自由度。
模块化系统可实现的灵活性:我们的UNIVERSAL SI蜗轮蜗杆减速电机
驱动系统适用于许多的应用场合,每种应用都有其特定的需求。通过SI系列一体成型蜗轮蜗杆减速电机,您可以根据具体的应用需求,对所有的组件进行有效地组合。
UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机具有较高的功率密度和较低的空间需求。如有需要,我们还可以为其提供高效的nsd tupH表面处理涂层。
除了带基础外壳的一体成型减速电机,我们还提供了更多组件方便您进行轻松配置。我们同时也乐意为您装配不同的组件。
了解更多关于模块化SI蜗轮蜗杆减速电机的相关信息!
表面光滑,易于清洁:UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机SMI
在食品或制药等卫生要求较高的行业,设备及相关组件必须易于清洁。正因为如此,我们的SMI系列UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机采用了光滑的表面。
我们可以提供带IEC或NEMA电机的蜗轮蜗杆减速电机,也可以提供通过法兰或底座安装的直连式减速电机型号。
UNICASE蜗轮蜗杆减速电机:结构紧凑,经济高效
诺德工程师于1981年提出了UNICASE一体成型的概念,将减速机的所有组件都集成在一体成型的外壳中。当时没有人能够想到这种设计终将成为齿轮箱壳体的国际标准。
UNICASE外壳取得成功的原因很简单:减速电机通过其所有元件的紧凑化布置,实现了更高的驱动转矩和更高的轴向和径向承载能力。我们的蜗轮蜗杆减速电机就属于这种版本型号。
点击这里,了解我们的UNICASE蜗轮蜗杆减速电机是如何对法国邮政服务供应商Chronopost的运输物流进行优化的。