蜗轮蜗杆减速电机

量身定制的驱动技术

得益于其一体成型外壳,诺德蜗轮蜗杆减速电机可以实现快速简单的配置,以应用于不同的场合。

UNICASE蜗轮蜗杆减速机

动力强劲,运行安静

  • 性能: 0.16 HP - 20 HP
  • 扭矩范围: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch

UNIVERSAL SI 蜗轮蜗杆减速机

模块化,灵活性

  • 性能: 0.16 HP - 5.5 HP
  • 扭矩范围: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch

UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机

噪音小,表面光滑

  • 性能: 0.16 HP - 5.5 HP
  • 扭矩范围: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch

带蜗轮蜗杆减速箱的诺德减速电机 - 量身定制的驱动技术

诺德的蜗轮蜗杆减速电机在需要高速比的应用中,其强度优势尤为明显。因此我们的蜗轮蜗杆减速电机特别适合内部物流、包装技术或食品工业领域。

选择诺德蜗轮蜗杆减速电机的四大理由:

  • 稳健
    我们的蜗轮蜗杆减速电机具有高的过载能力。
  • 用户友好
    易于清洗的版本型号使得用户可以对驱动系统进行简单高效的清洁。
  • 防腐蚀
    深层的nsd tupH表面处理工艺可有效防止减速电机发生锈蚀。
  • 灵活性
    我们的模块化组件赋予用户较大的自由度。

模块化系统可实现的灵活性:我们的UNIVERSAL SI蜗轮蜗杆减速电机
驱动系统适用于许多的应用场合,每种应用都有其特定的需求。通过SI系列一体成型蜗轮蜗杆减速电机,您可以根据具体的应用需求,对所有的组件进行有效地组合。

UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机具有较高的功率密度和较低的空间需求。如有需要,我们还可以为其提供高效的nsd tupH表面处理涂层。

除了带基础外壳的一体成型减速电机,我们还提供了更多组件方便您进行轻松配置。我们同时也乐意为您装配不同的组件。

了解更多关于模块化SI蜗轮蜗杆减速电机的相关信息!

了解更多

表面光滑,易于清洁:UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机SMI
在食品或制药等卫生要求较高的行业,设备及相关组件必须易于清洁。正因为如此,我们的SMI系列UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速电机采用了光滑的表面。

我们可以提供带IEC或NEMA电机的蜗轮蜗杆减速电机,也可以提供通过法兰或底座安装的直连式减速电机型号。

UNICASE蜗轮蜗杆减速电机:结构紧凑,经济高效
诺德工程师于1981年提出了UNICASE一体成型的概念,将减速机的所有组件都集成在一体成型的外壳中。当时没有人能够想到这种设计终将成为齿轮箱壳体的国际标准。

UNICASE外壳取得成功的原因很简单:减速电机通过其所有元件的紧凑化布置,实现了更高的驱动转矩和更高的轴向和径向承载能力。我们的蜗轮蜗杆减速电机就属于这种版本型号。

点击这里,了解我们的UNICASE蜗轮蜗杆减速电机是如何对法国邮政服务供应商Chronopost的运输物流进行优化的。

对于应用