变速驱动装置

速度合乎您的要求

在部分应用场合中,我们需要用到高度灵活的驱动装置。如果您采用我们的变速驱动装置,这将不再是一个问题:它们能够为您提供所需要的速度。

V形皮带调速减速机

运行平稳,坚固耐用

  • 性能: 0.16 HP - 120 HP
  • 扭矩范围: -
  • 速比范围:5.00:1 - 3 000.00:1
  • 6种尺寸可选

诺德变速驱动器 - 速度满足您的要求

诺德为客户提供合适的减速电机。如果您需要将变速器应用于使用场合中,我们将很乐意为斜齿轮、伞齿轮、平行轴和蜗轮蜗杆减速电机提供变速驱动装置。

诺德为输送机系统、泵或搅拌设备等诸多应用提供速率可调的V形皮带驱动装置。

量身定制
使用诺德变速V形皮带驱动器,您可以精确获得所需的运行速率。

您将获得以下优势:

  • 灵活性
    你的具体应用决定了减速电机的工作速率,而不是后者决定前者。
  • 质量
    我们仅使用符合高标准要求,并且具有较高的质量,同时经过测试的材料。
  • 成本效益
    我们的机械变速驱动装置几乎不需要花费维护成本。
  • 使用寿命
    我们的变速V形皮带减速电机的部件具有耐腐蚀性,因此使用寿命较长。

变速V形皮带驱动装置:坚固耐用,功能强大
我们的V形皮带变速齿轮减速电机的额定功率高达90kW,速比为6:1。变速V形皮带减速电机具有12种尺寸可供选择,皮带转矩常数介于2.28与158.8 Nm之间。

由于V形皮带调整盘采用耐腐蚀性的材料制成,因此维护工作量较小。这也会对您的运行成本收支平衡产生积极正面的影响。

变速V形皮带减速电机适用于我们所有的减速电机类型。您希望了解更多关于减速电机系列的相关信息吗?

点击这里

诺德的产品:电子变速驱动器
除了变速V形皮带驱动器,您现在还可以通过诺德获得电子变速驱动装置,包括SK200E和SK180E系列变频器,具有IE2或IE3效率等级的异步电机和诺德减速电机。

我们提供了电子变速驱动器,及其安装所需的选件。这些驱动装置已经根据电机的特定型号进行了参数化适配。您只需对斜坡时间,在小/大频率之间或旋转方向限制等调整即可。

我们还可以根据客户的要求,生产完全参数化的驱动装置。为此,我们会在完成标准化测试后,将您提供的数据记录并载入变频器中。

下载我们的产品目录!