工业齿轮箱

较为适合重型应用

高的输出转矩、低噪音运行以及较长的使用寿命:这些都是诺德工业齿轮箱的特性。

应用于高转矩场合的工业齿轮箱

诺德MAXXDRIVE工业齿轮箱可提供15,000 Nm到282,000 Nm的高输出转矩,在搅拌设备、皮带输送、混合设备、轧机、滚筒设备或破碎机等重型应用场合的使用效果较为合适。

工业齿轮箱包括斜齿轮减速机或伞齿轮减速机。它们采用诺德研发的UNICASE一体成型外壳,可容纳大型滚柱轴承,从而保证了较长的使用寿命。

事实证明我们的工业齿轮箱具有以下特性:

  • 强大
    诺德工业齿轮箱提供高达282,000 Nm的输出转矩。
  • 使用寿命长
    经过优化的几何外形确保了齿轮箱具有出色的承载能力,使用寿命长,噪音小。
  • 稳健
    我们的工业齿轮箱配备了高质量、低摩擦的轴承,特别是转矩刚性的UNICASE一体成型外壳中。
  • 灵活
    减速机可以与我们所有的电机类型配合使用。

MAXXDRIVE斜齿轮减速电机
诺德斜齿轮减速机提供1.5到6,000kW的功率输出,具有11种不同的尺寸。我们提供带输出轴承的MAXXDRIVE斜齿轮减速机,以确保针对应用提供较佳的连接。此外,我们还为这些减速机提供输入和输出侧法兰。

MAXXDRIVE斜齿轮减速机可与我们的电机类型组合使用。

现在选择你所需的电机类型!
点击这里

MAXXDRIVE伞齿轮减速机
这些减速机还可以运行在恶劣环境条件下,因为其温度管理系统可以轻松承受频繁变化的环境条件。我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机提供了冷却和加热选项,以便应用于不同的温度区域。

为了实现其灵活性,减速机配备了便捷的逆止器,可以快速简单地更改旋转方向。

诺德伞齿轮减速机应用于牙膏批量生产工厂中。
对于应用