斜齿轮减速机

高转矩和可靠性

诺德MAXXDRIVE斜齿轮减速机在日常重型应用中提供较高的性能表现,如搅拌机、混合器、滚筒或破碎机。

MAXXDRIVE工业齿轮箱

工业齿轮箱
  • 性能: 50 – 2,000 hp
  • 扭矩范围: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • 高强度精密制成的一体式外壳
  • 模块化方式和灵活的方案设计,在应用中的效果非常理想
  • 运行噪音低

诺德斜齿轮减速机

我们的斜齿轮减速机适用于需要高转矩的地方。例如,摩洛哥的磷酸盐矿:这里重达数百吨的磷矿将通过一条两公里长的输送带运送到下一地点进行处理。

对于皮带驱动装置,客户决定使用诺德MAXXDRIVE斜齿轮减速机,因为它们提供的输出转矩高达282,000 Nm,功率高达4000 kW。由于集成到久经验证的UNICASE一体成型外壳中,减速机还具有较高的轴向和径向承载能力。因此斜齿轮减速机能够轻松承受传送带的苛刻使用条件。

MAXXDRIVE斜齿轮减速机有何优势?

  • 性能
    带斜齿轮的MAXXDRIVE工业齿轮箱由于其高输出转矩而较适合重载应用场合。
  • 使用寿命
    大型滚子轴承和轴承齿轮的精确对齐有效确保了齿轮箱的使用寿命。
  • 灵活
    斜齿轮减速机可与诺德的所有电机系列组合使用。
  • 安装友好型
    我们为用户提供了多种输出法兰安装选项(标准配置为B14法兰)。

我们的工业斜齿轮减速机
如果您购买了诺德斜齿轮减速机,您在具体应用中几乎不会存在问题。即,我们的减速机在您的应用场合中使用效果较为理想。

为了保证产品安装尽可能方便灵活,我们为您提供轴承和法兰选件。减速箱可以方便地通过6个安装表面与系统进行集成,这些安装位置相互迥异。

由于其较佳的性能和灵活性,诺德斜齿轮减速箱在搅拌机、起重设备、挤压机、混合器、轧机、滚筒或破碎机等许多应用场合的使用效果较为理想。

了解关于诺德工业齿轮箱优点的更多信息。
了解更多