斜齿轮伞齿轮减速机
高负载能力、坚固耐用
我们的MAXXDRIVE斜齿轮伞齿轮减速机适用于重型应用,在这些应用中,紧凑和直角的电机和机械轴较为常见。
MAXXDRIVE XT直交轴齿轮箱
工业齿轮箱
MAXXDRIVE斜齿 - 伞齿轮工业齿轮箱
工业齿轮箱
诺德伞齿轮减速机
即使在严苛的环境条件下依然具有出色的性能
诺德MAXXDRIVE伞齿轮减速机具有高承载能力、高转矩和低噪音。输出转矩高达260,000 Nm,功率高达4,000 kW,这些减速机在重载应用中提供了必要的驱动力,例如输送带系统、搅拌机、混合器、挤压机、滚筒或轧制机。
我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机包含2级、3级和4级减速。齿轮采用优质的钢合金制成,表面经过硬化处理。
为何选择MAXXDRIVE伞齿轮减速机?
- 强大
减速机可提供高达260,000 Nm的转矩和高达4,000 kW的功率。 - 灵活
我们带伞齿轮的工业齿轮箱可以很容易地安装在全部6个表面。 - 使用寿命
通过UNICASE一体成型外壳,我们可以使用更大的滚子轴承,从而保证长的使用寿命。
诺德伞齿轮减速机具有高负载承受能力
得益于我们的UNICASE一体成型外壳(这已经成为一项全球通用的标准),我们的伞齿轮减速机具有很高的轴向和径向负载能力,因此可以安全承受运行过程所产生的负载。UNICASE设计的优点在于齿轮箱可以低噪音运行,效果较为明显。
我们的MAXXDRIVE伞齿轮减速机配备了便捷的逆止器,可以快速简单地更改旋转方向。
你希望了解关于我们高性能工业伞齿轮减速机的更多信息吗?
更大的滚子轴承 - 更长的使用寿命
因为我们在伞齿轮减速机上使用了久经验证的UNICASE一体成型外壳设计,因此我们可以使用相对较大的滚子轴承。这些轴承的使用寿命比小型版本要长得多。除UNICASE外壳以外,齿轮箱使用寿命长的另一个原因是轴和齿轮的精确装配。