MAXXDRIVE XT 直交轴齿轮箱

工业减速机

  • 性能: 30 - 2,825 HP
  • 扭矩范围: 132,800 - 663,800 lb-in
  • 精确制造一体成型的高强度箱体
  • 优化箱体结构,采用轴流式风扇得到高较大的热功率
  • 运行噪音低
尺寸: 7
安装位置: M1, M4, M5, M6
比率: 6.14:1 - 22.91:1

MAXXDRIVE XT 型工业用双级式直交轴齿轮箱采用一体成型箱体设计,并且有各种尺寸可供选择。通过与轴向风扇和空气导流罩相结合的设计,该齿轮箱获得非常高的热功率。另外,大型滚子轴承和中心距离可增加负载能力并延长使用寿命。

许多选配件来自经过验证的工业齿轮箱系列标准构件,因此交付时间与标准型 MAXXDRIVE 工业齿轮箱的交付时间几乎一致。我们能够提供较短的项目设计和交付时间,一方面原因是我们对不同的应用需求拥有雄厚的知识储备,另外库存优化也是成功因素之一。

  • 坚固耐用的滚子轴承
  • 可选用的高效风扇冷却系统
  • 电机附件具有多种可能性
  • 提供即装即用的完整驱动系统,包括联轴器、制动器、监测仪等
  • 模块化附装的逆止器易于维修
  • 久经考验的一体成型UNICASE设计

  • 优化的密封确保长期运行无泄漏
  • 高精度伞齿轮组,有效减少噪音
  • 使用优化风扇和导流达到高效的冷却效果
  • 高扭矩能力
  • 润滑剂寿命长,维护成本低
  • 对称设计
  • 对称安装,有利于减少减速机的替代数量
  • 可根据客户的尺寸要求改变输入轴和输出轴
  • 可靠性高
  • 使用寿命长
  • 精度高