同步电机
高性能应用
我们的同步电机运行较为高效。因此它们在能源密集型领域的应用效果比较理想,如内部物流。
IE5 +同步电机
IE5 +同步电机
光滑表面同步电机
同步电机
标准同步电机
同步电机
同步电机
高能效
诺德同步电机具有较高的工作效率和功率密度。由于这些优异的性能,同步电机的节能效果较为理想,特别是在连续运行的情况下。
诺德的IE4电机广泛应用于大多数区域,特别是在内部物流(例如后期配送中心和机场)以及泵、风机等场合。
我们的交流电机:高效率,低能耗
- 效率
我们的交流电机具有很高的工作效率。与一般异步电机所不同的是,即使在非满载运行和低速情况下,这种电机仍然具有较高的效率。 - 高性能
诺德同步电机的突出优点在于其具有很高的转矩以及高达300%的过载能力。 - 稳健
诺德同步电机可以提供不带风扇的可冲洗设计,如有需要,我们还可以提供带额外密封结构的nsd tupH防腐密封涂层。 - 灵活
我们的同步电机具有较高的功率密度,其结构较为紧凑,因此易于安装在狭小空间内部。
经济性:我们的节能电机
诺德交流同步电机使用了永磁体技术,无需通过外部能量来产生磁场,运行较为高效。
这项技术使得我们的IE4同步电机比目前欧盟指令640/2009(2009/125)所规定的效率要高得多。
因此诺德节能电机可以大幅降低您的运行成本。这些驱动装置的投资成本往往在不到两年的时间内即可收回(ROI)。
您想了解关于我们高效IE4电机的更多信息吗?
诺德IE4电机减少了电机型号数量
由于采用永磁体并且具有优异的散热性能,我们的同步电机具有更高的功率密度和更高的转矩。
诺德交流电机结构紧凑,可轻松集成到狭小空间内。由于我们IE4电机的频率范围较为宽泛(高达70 Hz),因此用户可以减少其驱动装置的型号数量。
诺德的光滑表面电机在食品行业的应用效果较为理想
诺德交流电机不仅结构紧凑,功能强大,而且易于清洁。由于其采用了卫生且易于清洗的表面,因此这种光滑表面电机较易于清洗,在食品工业的应用效果比较理想。坚固耐用的铝制外壳其防护等级高达IP69K,还可以进行高压清洁。如有需要,我们还可以采用创新的nsd tupH表面处理密封涂层。
发现诺德同步电机的诸多优势。