同步电机

高性能应用

我们的同步电机运行较为高效。因此它们在能源密集型领域的应用效果比较理想,如内部物流。

IE5+ synchronous motors

  • 性能: 0.5 HP - 5.5 HP
  • Efficiency class: IE5+
  • Worldwide approvals and acceptance

光滑表面同步电机

同步电机

  • 性能: 1 HP - 3 HP
  • 能效等级 IE4
  • 全球认证和批准

标准同步电机

同步电机

  • 性能: 1.5 HP - 7.5 HP
  • 能效等级 IE4
  • 全球认证和批准

同步电机

高能效
诺德同步电机具有较高的工作效率和功率密度。由于这些优异的性能,同步电机的节能效果较为理想,特别是在连续运行的情况下。

诺德的IE4电机广泛应用于大多数区域,特别是在内部物流(例如后期配送中心和机场)以及泵、风机等场合。

我们的交流电机:高效率,低能耗

  • 效率
    我们的交流电机具有很高的工作效率。与一般异步电机所不同的是,即使在非满载运行和低速情况下,这种电机仍然具有较高的效率。
  • 高性能
    诺德同步电机的突出优点在于其具有很高的转矩以及高达300%的过载能力。
  • 稳健
    诺德同步电机可以提供不带风扇的可冲洗设计,如有需要,我们还可以提供带额外密封结构的nsd tupH防腐密封涂层。
  • 灵活
    我们的同步电机具有较高的功率密度,其结构较为紧凑,因此易于安装在狭小空间内部。

经济性:我们的节能电机
诺德交流同步电机使用了永磁体技术,无需通过外部能量来产生磁场,运行较为高效。

这项技术使得我们的IE4同步电机比目前欧盟指令640/2009(2009/125)所规定的效率要高得多。

因此诺德节能电机可以大幅降低您的运行成本。这些驱动装置的投资成本往往在不到两年的时间内即可收回(ROI)。

您想了解关于我们高效IE4电机的更多信息吗?

点击这里

诺德IE4电机减少了电机型号数量
由于采用永磁体并且具有优异的散热性能,我们的同步电机具有更高的功率密度和更高的转矩。

诺德交流电机结构紧凑,可轻松集成到狭小空间内。由于我们IE4电机的频率范围较为宽泛(高达70 Hz),因此用户可以减少其驱动装置的型号数量。

诺德的光滑表面电机在食品行业的应用效果较为理想
诺德交流电机不仅结构紧凑,功能强大,而且易于清洁。由于其采用了卫生且易于清洗的表面,因此这种光滑表面电机较易于清洗,在食品工业的应用效果比较理想。坚固耐用的铝制外壳其防护等级高达IP69K,还可以进行高压清洁。如有需要,我们还可以采用创新的nsd tupH表面处理密封涂层。

发现诺德同步电机的诸多优势。

了解更多