NORD UNIVERSAL Motor
诺德UNIVERSAL电机
诺德传动集团推出的全新节能型UNIVERSAL电机将电机产品系列出口欧洲、美国、加拿大、中国或俄罗斯等世界市场,获得了CE、UL、CSA、CCC、EAC、ISI和UA认证,功率范围为0.12到45 kW。作为标准配置,UNIVERSAL电机配有温度传感器(TF)。
该电机提供IEC 63至225规格,版本如下:
- 常规电机 (B3)
- 带法兰电机 (B5 or B14)
- NEMA C 法兰
- NEMA 常规电机
其他选项:
- 电机接插件 (MS)
- 防护罩和双防雨罩
- 制动器 (BRE+)
- 外部风扇 (F)
- 防护等级 IP66