NORD UNIVERSAL Motor

诺德UNIVERSAL电机

  • 性能:
  • 全球认证
  • 能效等级IE3

诺德传动集团推出的全新节能型UNIVERSAL电机将电机产品系列出口欧洲、美国、加拿大、中国或俄罗斯等世界市场,获得了CE、UL、CSA、CCC、EAC、ISI和UA认证,功率范围为0.12到45 kW。作为标准配置,UNIVERSAL电机配有温度传感器(TF)。

该电机提供IEC 63至225规格,版本如下:

  • 常规电机 (B3)
  • 带法兰电机 (B5 or B14)
  • NEMA C 法兰
  • NEMA 常规电机

其他选项:

  • 电机接插件 (MS)
  • 防护罩和双防雨罩
  • 制动器 (BRE+)
  • 外部风扇 (F)
  • 防护等级 IP66