NORDAC LINK - SK 155E - 软启动器

快速安装,维护简单

  • 功率范围:0.06 - 3.0 kW
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,因此安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

  • 功率范围:0,06 - 3,0 kW
  • 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装

  • 3x数字输入,2x BUS数字输入,2x数字输出
  • 完全可插拔,可选配的维修开关和本地手动控制按钮,实现简单安装维护
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数设置
  • 内置PLC功能
  • 反向功能
  • 驱动监测功能,包括电机监测和电机热敏电阻 评估
  • 机械抱闸的制动管理
  • 集成线路滤波器
  • 异步电机运行

NORD CON

NORD CON