NORDAC START - SK 135E - 软启动器

坚固的表面,使用寿命长

  • 功率范围:0.25 – 7.5 kW
  • 防护等级:IP55, IP66, IP69K
  • 墙式或电机安装
  • 表面处理(nsd tupH)

NORDAC START软启动器是一种分布式无损耗电机软起,适用于所有软起动应用。 它具有换向功能和内部电机保护功能,因此可以灵活地集成到任何系统中。

  • 功率范围:0.25 – 7.5 kW
  • 3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55, IP66, IP69K
  • 电机安装,墙式安装

  • 2x数字输入,2x数字输出
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行参数设置
  • 换向功能
  • 驱动监测功能,包括电机监测和电机热敏电阻评估
  • 电机制动器管理
  • 集成线路滤波器
  • 异步电机运行

NORD CON

NORD CON