NORDAC BASE - SK 180E - 变频器

坚固的表面,使用寿命长

  • 功率范围:0.25 – 2.2 kW
  • 防护等级:IP55, IP66, IP69K
  • 墙式或电机安装
  • 表面处理(nsd tupH)

NORDAC BASE是诺德面向分布式变频技术领域而专门提供的经济型驱动解决方案。通过NORDAC BASE解决方案,您可以在技术方面轻松实现各种旨安装在控制柜外的简单驱动解决方案设计,并且整个过程的成本将非常低廉。

  • 功率范围:0.25 – 2.2 kW
  • 单相 110 - 120 V, 1/3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55, IP66, IP69K
  • ATEX zone 22 3D
  • 电机安装,墙式安装
  • SK CU4, SK TU4插入式控制模块
  • SK CU4, SK TU4扩展模块

  • 3x数字输入,3x数字输出,2 x模拟输入
  • 可选的输入/输出扩展
  • 可以为每个选件模块扩展以太网接口
  • 与所有诺德变频器兼容的参数结构
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数化
  • 可在线切换的4套参数集
  • 内置PLC功能
  • 开环和闭环模式下的V / f控制,电流矢量控制
  • 集成线路滤波器

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standard modules

NORD S7 standard modules