NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器

更大的灵活性,更低的成本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP55, IP66
  • 墙式或电机安装
  • 模块化结构,最大灵活性

NORDAC FLEX是诺德最灵活的变频器,可通过可扩展功能针对所有客户应用进行定制。 NORDAC FLEX的功能广泛,并且可以通过EEPROM存储器轻松进行参数传输,因此可以快速,轻松地进行安装和维护。

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 单相 110 - 120 V, 1/3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55, IP66
  • ATEX区22 3D
  • 电机安装,墙式安装
  • 功能安全
  • SK CU4, SK TU4插入式控制模块
  • SK CU4, SK TU4扩展模块

  • 4x数字输入,2x数字输出,2x模拟输入
  • 可选的输入/输出扩展
  • 安全停机功能:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS ,SSM和PROFIsafe
  • 以太网接口可以为每个选件模块扩展
  • 编码器接口:HTL,CANopen
  • 与所有NORD变频器兼容的参数结构
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数设置
  • 可以直接在线切换4套参数集
  • 集成的制动整流器,用于电机制动控制
  • 电机机械抱闸制动管理,起重机功能
  • 带有集成制动斩波器的四象限运行
  • 内置PLC功能
  • 开环和闭环模式下的V / f控制,电流矢量控制
  • 同步电机和异步电机的高精度调节和强大的过载能力特性(从左页开始补充)
  • POSICON集成的定位功能和同步模式
  • 集成线路滤波器

NORDCON

NORDCON

Symach码垛机

动态码垛

码垛机在生产分配过程中至关重要。它们必须稳定有序地运行,防止物料堆积,此外还应满足不同的货物搬运和应用需求。带诺德SK 200E分布式变频器的节能减速电机可以在SYMACH码垛机中执行复杂的运动控制功能。

Hamburg Airport

汉堡机场手提行李箱运输

汉堡机场的行李搬运系统每小时可处理和分拣8700件行李。为了确保平稳的行李搬运过程,需要智能、强大且灵活的驱动技术。而诺德正是这项技术的供应商。