SK 200E - NORDAC FLEX - 变频器

灵活安装

  • 性能: 0.33 - 30 HP
电压: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
控制终端: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
编码器接口: HTL / CANopen

安装灵活,易于维修。NORDAC FLEX是一款灵活的变频器,具有多种扩展功能,可根据任意的客户应用而进行量身定制。得益于其丰富的嵌入式功能以及通过EEPROM存储器进行的简单参数传输,SK 200E的安装和维护工作都能够快速可靠地进行。

  • 电机安装
  • 安装在控制柜外部

  • 具有电流矢量控制的高精度调节
  • 四象限运行
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 在电机附近执行PLC功能(板载PLC)
  • 非满载运行的节能特性
  • 控制和参数化工具,以及简单的参数结构
  • 符合EMC规定的集成线路滤波器
  • 同步和异步电机运行
  • 闭环控制调节
  • POSICON - 集成定位模式和同步功能
  • STO和SS1 – 集成功能安全
  • 葫芦和起重装置功能

  • 内部物流
  • 物料搬运
  • 包装行业
  • 食品工业
  • 泵机应用

  • 现场总线协议
  • AS接口
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • 基于以太网的总线系统
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

NORD S7 standard modules

NORD S7 standard modules

Symach码垛机

动态码垛

码垛机在生产分配过程中至关重要。它们必须稳定有序地运行,防止物料堆积,此外还应满足不同的货物搬运和应用需求。带诺德SK 200E分布式变频器的节能减速电机可以在SYMACH码垛机中执行复杂的运动控制功能。

Hamburg Airport

汉堡机场手提行李箱运输

汉堡机场的行李搬运系统每小时可处理和分拣8700件行李。为了确保平稳的行李搬运过程,需要智能、强大且灵活的驱动技术。而诺德正是这项技术的供应商。