NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

快速安装,维护简单

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55, IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,因此安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

NORDAC LINK是便捷的诺德驱动器解决方案,用于灵活的分布式安装。 NORDAC LINK可以根据需要自由配置,因此可以适应多种应用。 NORDAC LINK具有高度的可插拔性,因此可以快速简便地安装。 由于集成了维护开关和本地手动控制选件,因此调试和维修快速,简单。

  • 功率范围:0.37- 7.5 kW
  • 3相 380 - 500 V
  • Pr防护等级:IP55, IP65
  • 灵活的分布式安装
  • 墙式安装
  • 安全开关功能

  • 5x数字输入,2x数字输出,2x模拟输入
  • 可选的输入/输出扩展
  • 安全停机功能:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS ,SSM和PROFIsafe
  • 可以为每个选件模块扩展以太网接口
  • 编码器接口:HTL,CANopen
  • 完全可插拔,可选配的维修开关和本地手动控制按钮,实现简单安装维护
  • 与所有NORD变频器兼容的参数结构
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数设置
  • 4套参数集可以直接在线切换
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 通过电流矢量控制进行高精度控制
  • 电机机械抱闸制动管理,起重机功能
  • 带有集成制动斩波器的四象限运行
  • 部分负载范围的节能功能
  • 内置PLC功能
  • 开环和闭环模式下的V / f控制,电流矢量控制
  • 同步电机和异步电机的高精度调节和强大的过载能力特性(从左页开始补充)
  • POSICON集成的定位功能和同步模式
  • 集成线路滤波器

NORD CON

NORD CON