SK 300P - NORDAC ON/ON+ - 变频器

通过重点优化

  • 功率:高达0.95 kW
  • 防护等级:IP55, IP66
  • 墙式或电机安装
  • 以太网通讯集成
  • 即插即用的解决方案,可快速调试

NORDAC ON 是专为满足仓储领域水平输送机技术以及与新的IE5 +同步电机(NORDAC ON+),互动而开发,其特点是集成了以太网接口,并具有可插拔性和紧凑型设计 NORDAC ON 为IIoT环境提供了经济型的即插即用解决方案。

计划2021年第四季度上市

  • 性能:0.37 - 0.95 kW
  • 电压:3~ 380 - 480 V
  • NORDAC ON专为IE3驱动,NORDAC ON+可为IE5驱动
  • 防护等级:IP55, IP66
  • 功能安全性

面向未来

物联网功能

通过以太网进行固件更新

与驱动器相关的功能的PLC功能(板载PLC)

完整的即插即用功能,可快速调试

具有简单参数结构的控制和参数化工具

可能减少系统中的变体

驱动器可在较宽的频率范围内使用

集成的基于以太网的现场总线系统,可通过参数进行切换

集成了以太网通信,结构紧凑,节省空间

STO和SS1 –可选的集成安全功能

符合EMC法规的线路滤波器