NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

功能和功率范围全面

  • 功率范围:0.25 - 160 kW
  • 防护等级:IP20

NORDAC PRO是所有驱动应用的变频器。 它提供了全面的功率范围,并且可以通过插入式选件模块扩展其功能。 对于该变频器,采用了可变冷却技术来散热,从而把热量排至控制柜外部,并且可以通过各种选件模块简单地适应应用程序的要求。

  • 功率范围:0.25 - 5.5 kW
  • 单相 200 - 240 V, 3相 380 - 480 V
  • 提供基础和高级版本
  • 防护等级:IP20
  • 功能安全
  • SK TU5插件控制模块
  • SK CU5扩展模块

  • 7个数字输入,2个数字输出,2个继电器,2个模拟输入,1个模拟输出
  • 可选的输入/输出扩展
  • 安全停机功能:STO,SS1
  • 可以为每个可选模块扩展以太网接口
  • 编码器接口:TTL RS422,SIN / COS,SSI,BISS,Hiperface,EnDat 2.1,CANopenn
  • 参数结构与所有NORD变频器兼容
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行的参数设置
  • 4套参数集可以直接在线切换
  • 机械抱闸制动管理,起重机功能
  • 带有集成制动斩波器的四象限运行
  • V / f控制,开环和闭环模式下的电流矢量控制
  • 同步电机和异步电机的高精度调节和强大的过载能力特性
  • 内置PLC功能
  • POSICON集成的定位功能和同步模式
  • 集成的线路滤波器

NORDCON

NORDCON

德国特莱富 (Treif) 公司食品加工

智能切片

Treif Maschinenbau GmbH是先进的食品切割设备制造商之一。为实现高度的灵活性,这家设备制造商依赖于诺德的驱动技术。

杜伊斯堡剧院 (Duisburg Theatre) 舞台技术

平滑定位

杜伊斯堡剧院舞台幕后安装了新的电气设备,以便当举办芭蕾舞和戏剧表演以及音乐会时,对机械装置进行操作。轴处理器可以对杜伊斯堡剧院的电动机进行控制。在100多个控制柜中,每个控制柜都配备了一台SK 535E变频器,它集成了制动管理、制动斩波器、线路滤波器以及无传感器电流矢量控制功能。

GinD吊舱系统

精确移动

Góndolas建筑设计公司 (Góndolas in Design, S.L.) 研发和制造了专为建筑幕墙维护和清洁而定制的系统。创新的吊舱系统可以满足诸多特殊性挑战的要求。诺德驱动技术负责吊舱系统的提升、旋转和精确定位,可以对建筑物外墙进行清洁。SK 500E变频器负责执行该领域的多项任务。

Stros

建筑升降机定制驱动解决方案

捷克建筑起吊装置制造商STROS为全球客户提供全方位的服务。应用于STROS建筑升降机的诺德驱动装置包括三个具有外部制动电阻器的锥形减速电机,该电机配备了具有机械起重功能的NORDAC PRO SK 500E控制柜变频器,变频器具有软启动和制动功能,并且拥有拥有相当高的定位精度。