免责声明
NORD 版权声明
Copyright 2012© NORD DRIVESYSTEMS
D-22934 巴格特海德
鲁道夫迪塞尔大街1号 D-22941 Bargteheide
传真:+49 (0) 4532 / 289 - 2253
eMail. info@nord.com
版权所有。
注册办事处:
Kommanditgesellschaft, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck, HRB 2038 AH
董事会成员:Gustav A. Küchenmeister, Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp
VAT识别号:DE 135507187
税号:30 288 06009
D&B D-U-N-S Nr.: 31 570 3611
NATO Cage Code (NCAGE): C1762
集团免责声明
使用本网站即被认为您已经接受了有关使用条款。对于本网站条款的解
释权归NORD所有,如有修改,恕不通知。
在线内容
本网站解释权归NORD所有,并对网站提供信息的话题选择、准确性、完整性等保留免责权利。如果采用本网信息,包括可能是不完整或不正确的信息,由此导致
的一切后果,NORD将不承担任何责任。所有报价并不是唯一确定,因此不具备法律约束力。部分或全部网页,包括所有报价和资讯,有可能部
分或全部修改、变更,或删除,NORD恕不另行通知。
参考和链接
NORD对于网站的外部链接保留免责权利。有一些链接可能使您离开NORD网页。请您注意NORD无法控制
本网以外的由NORD网站链接过去的网页信息或资料,因此,NORD无法对外部网站或资源的存在性负责,也
无法向您展示这些网站或资源是否仍然存在。NORD网站对提供的外部链接并不具有任何倾向性或推荐性,对外
部资源的内容、广告、产品以及其他资料并不负有任何责任。如果因采用上述信息、产品或服务,由此导致的一切
后果,NORD将不直接或间接承担任何责任。另外,NORD对于使用者提供的任何信息同样不承担任何责任
。NORD之所以提供一些外部链接,是为了您使用方便。
版权所有
NORD对本网提供的自主内容保留一切版权。未经允许不得复制或使用本网提供的图表、声音、文本等内容。
数据安全
如果需键入个人或商业信息(如email地址、姓名、地址等),则出于自愿的原则。不相关的邮件内容,
包括但不限于商业广告或信息发布,则严格禁止。
免责声明的法律依据
本免责声明是本网不可分割的一部分。如果本网部分或个别信息不准确,并不影响其它信息的合法性和合理性。