机场行业

大小兼宜

诺德驱动系统可以为各种应用提供合适的驱动解决方案,使用它您可以进行行李处理,可以移动机库大门,甚至可以将客户手指在飞机的机身上精确定位。

我们的驱动组件及系统

45年来,诺德驱动系统的服务足迹几乎遍布国内各个行业,国内的物流运输使用了它提供的输送解决方案。只要货物需要移动,它就需要我们的驱动组件及系统,因为任何运动都需要驱动系统,而这个驱动系统必须尽可能地高效而可靠。因此,经过多年的开发与服务,我们有能力自主提供各种机械、电气和电子驱动技术,包含电机和齿轮系统,并一直延伸到中央控制和分散控制技术。

专门从事内部物流与机场服务,为满足 标准化减速电机 提供多种需求,想要了解详细信息吗? 点击这里获取更多信息