食品行业

“我们较为满意诺德提供的驱动技术,物料输送系统可以按照要求每小时处理24,000瓶,这些都归功于由诺德设计和实施的高效节能驱动方案”(引自 Lammsbrau 酿酒厂管理经营者 Gerhard Winnwa 的话)

诺德为食品行业的细分市场提供专门有针对性的驱动解决方案。

  • 烘焙业
  • 海鲜业
  • 肉类加工业
  • 乳品业

我们在设计驱动方案时,将产品生命周期全部可能发生的费用考虑在内,这就是我们推崇的TCO ( 总体拥有成本) 理念,该理念指引我们持续改进产品设计,综合各种因素为客户降低营运成本:

提供IE2/IE3高效节能电机,配合变频器使用节能效果更佳

  • 采用高品质润滑油,降低减速机维护费用
  • 减少废热产生,防止热量传导至冷却区域
  • 通过简便组装和拆卸(哈廷插头)减少停机检查时间

能源效率 的案例分析

诺德全球服务理念

  • 提供24 / 48 / 72 小时响应承诺
  • 服务热线随时解答机械和电子产品有关问题