新闻 –

为仓储应用定制驱动解决方案

仓储行业对输送系统的驱动设备提出了高性能要求。驱动设备需具备结构紧凑、高可用性和节能的特点。诺德可为仓储应用提供量身定制的解决方案。

Bargteheide , 2021-06-16

通过使用诺德驱动解决方案,可有效降低整体输送中的能耗。该解决方案由新一代IE5+高效永磁同步电机和NORDAC ON变频器组成。该系列变频器特别适用于仓储输送的应用:具有以太网接口和可编程逻辑控制器,并支持IIoT。上述的诺德系统方案可通过状态监控获取其运行状态,因此具有高可用性。

由于IE5+同步电机可以在一个很宽的频率范围内使用,并且,可通过参数切换以太网语言,因此,可将驱动可将驱动选型的变量降至最低数。 同时,诺德IE5+电机具有高过载能力,是面对每个仓储应用宽负载范围下适合的优化方案。驱动装置可与诺德所有的减速电机和相关驱动电子设备任意组合使用。由于即插即用的先进设计理念,可以快速实现安装或更换与升级。

除了IE5+解决方案,诺德还为仓储应用提供了另一种驱动系统。它由采用87HZ扩展变频使用的电机组成,其350 V绕组已经过优化,可变频使用。外形紧凑的驱动装置尤其适用于托盘库物料搬运技术、高架输送机(袋式分拣机)、集装箱输送机技术和链式输送机。