内部

状态监测

齿轮内部状态检测

可以对齿轮(包括磨损检查),滚子轴承和齿轮箱内的其他部件进行快速、经济的状态分析。

  • 通过早期检测进行预防性维护
  • 由于齿轮装置不需要进行装配(通过外壳中的盖孔进行检查),能够进行快速和经济有效的状态监测
  • 通过定期记录齿轮装置的磨损状态,可适当延长传动装置的寿命

对我们的客户来说,这意味着:

  • 减少磨损导致的停机时间
  • 通过预防潜在故障提高系统的可靠性和可用性
  • 根据专家建议,在标准报告中分析和评估维护结果
  • 对系统可用性进行未来预测,旨在减少关乎服务年限的停机时间
  • 风险评估和投资决策