面向应用的项目开发

物流

经济、安全、高效

如果需要,我们诺德团队会为您的工程提供建议和支持。诺德工程师也有可能积极参与此选择过程。

易于订购,科学供应

我们适应您的物流概念,反之亦然。除了取消协议和经典的在线和离线方案外,您还可以通过电子数据交换(EDI)简化物流,并自动触发订单,例如使用条形码或RFID(射频识别)。商定的一揽子价格确保了成本的确定性和透明度。

遍及全球

我们在全球五大洲的89个国家设有子公司和销售办事处,在全球范围内负责您的项目。同时,诺德集团在全球范围内联网。这意味着:全球透明度和易于操作的期限跟踪。

物流
根据您的需求定制订单以及交付流程
透明的成本结构和期限
高效
自动化

对客户来说,这意味着:

  • 较佳的订单流程
  • 透明的期限跟踪
  • 减少物流的工作
  • 一个中央仓库以及区域仓库
  • 创建专用客户库存