新闻 –

为仓储应用定制驱动解决方案

仓储行业对输送系统的驱动设备提出了高性能要求。驱动设备需具备结构紧凑、高可用性和节能的特点。诺德(NORD)传动集团可为仓储应用提供量身定制的解决方案。

Bargteheide, 2021-06-16

通过使用诺德(NORD)驱动解决方案,可有效降低整体输送中的能耗。该解决方案由新一代IE5+高效永磁同步电机和NORDAC ON分布式变频器组成。该系列变频器特别适用于仓储输送的应用:具有以太网接口和可编程逻辑控制器,并支持IIoT。上述的诺德(NORD)系统方案可通过状态监控获取其运行状态,因此具有高可用性。

由于IE5+同步电机可以在一个很宽的频率范围内使用,并且,可通过参数切换以太网语言,因此,可将驱动可将驱动选型的变量降至最低数。 同时,诺德(NORD)IE5+电机具有高过载能力,是面对每个仓储应用宽负载范围下适合的优化方案。驱动装置可与诺德(NORD)所有的减速电机和相关驱动电子设备任意组合使用。由于即插即用的先进设计理念,可以快速实现安装或更换与升级。

除了IE5+解决方案,诺德(NORD)还为仓储应用提供了另一种驱动系统。它由采用87HZ扩展变频使用的电机组成,其350 V绕组已经过优化,可变频使用。外形紧凑的驱动装置尤其适用于托盘库物料搬运技术、高架输送机(袋式分拣机)、集装箱输送机技术和链式输送机。