新闻 –

DuoDrive:为内部物流量身定制的驱动系统

高效紧凑是内部物流驱动解决方案的需求特点。诺德(NORD)新型DuoDrive减速电机专为满足此要求而开发。DuoDrive安装空间小,且在该能效等级的减速机/电机组合中效率明显更高。

Bargteheide, 2021-05-26

通过DuoDrive,诺德(NORD)为食品和内部物流行业中的输送系统提供了理想的驱动解决方案。正在申请专利的减速电机由高效IE5+永磁同步电机和单级斜齿轮减速机组成。通过将电机和减速机集成在一个外壳中,DuoDrive减速电机的设计和其他公司的产品比,要轻巧得多。由此,它可以在输送机应用中,用于空间狭窄的安装位置。

高达92%的系统效率,使DuoDrive减速电机达到了目前同类驱动中的最高。并且DuoDrive涵盖了更大的恒扭矩范围,使其成为针对大多数内部物流应用的经济优化设计方案的最佳选择。

由于低功耗,DuoDrive减速电机不需要风扇冷却,因此产生的噪音非常低(<=65dB(A))。安静运行对于B2C领域的内部物流应用(例如机场值机或货物分发)是一大优势。

DuoDrive减速电机不仅以其高功率密度和紧凑设计给人留下印象深刻。更是可以在较宽的速度范围内保持恒定扭矩,减少了减速电机的型号种类,从而降低总拥有成本(TCO)。DuoDrive针对每个应用程序进行了单独定制,并专为每​​个系统的负载范围进行了专门的设计。