新闻 –

模块化ATEX防爆驱动设备-有效预防气体和粉尘爆炸

作为一个具有ATEX防爆认证的制造商,诺德(NORD)传动系统拥有多年防爆驱动技术经验。众多工业行业几乎都在使用诺德(NORD)防爆驱动设备。

Bargteheide, 2019-07-19

从2003年开始,诺德(NORD)传动集团为1、2、21和22防爆区域提供符合标准的ATEX防爆驱动解决方案,例如 粉尘防爆电机/气体防爆电机、减速机和驱动电子设备。根据应用的特定需求,专家们可以从模块系统中研发出具备版本和设备的独立解决方案。

根据欧盟指令2014/34/EU和IECEX精确配置的驱动系统十分灵活。作为一个选件,诺德(NORD)电机可做变频设计。其不但能设计成IEC或NEMA电机,而且也能和诺德(NORD)箱体直接连接。不同的Ex区域可以整合不同类型的选件,如外部强冷风机、逆止器或制动器。必要时,诺德(NORD)可以提供适用于周围温度达到60℃以上以及组合的粉尘防爆电机/气体防爆电机系统方案。在全世界,关于防爆型驱动解决方案的资料有20多种语言版本可供使用。