新闻 –

迈向新高度:诺德(NORD)工业齿轮箱成功应用于大型建设项目

瑞士阿尔卑斯山海拔约1,700米处,作为“Linthal2015”项目的一部分,NHN公司在地下600米处建立了新的地下抽水蓄能泵站。 在45°倾斜和约180米高度差的恶劣条件下,输送系统每小时不间断运输500吨物料。这些传送带由 诺德(NORD)工业齿轮箱 驱动。

 - - German -

Bargteheide, 2019-04-01

地下中心站是大型扩建工程的核心。它是由一间150米长、30米宽、高53米的机械设备室和一间130米长、20米宽、25米高的独立变压器室组成。机械设备室和独立变压器室的开挖工作以每周7天每天24小时,3班轮换的方式进行。开挖期间,每天约有800m³的岩石从山中运走,共开挖约244.5万m³的岩石。

用于输送系统的诺德(NORD) 工业齿轮箱 放置在“Linthal2015”建设项目的中心区域。两台“S输送机”每小时能将500吨开挖料输送260米,然后开挖料被输送至粉碎设备。项目中使用的输送带由具有制动控制功能的 诺德(NORD)工业齿轮箱 驱动,同时还能发电。第二条输送带将碎料输送至砾石坑存储至直到需要进一步加工。

工厂建设公司的经理对诺德(NORD)传动集团产品和 服务 较为满意。出色的供货能力(从订货到发货仅用10周)、高性价比、出色的建议与支持以及高 性能 产品获得了工程公司的高度认可。