新闻 –

在恶劣工况下连续运行

用于麦芽托盘翻转机的新一代驱动系统。平行轴减速器和传动装置需要在恶劣工况下连续运行。诺德(NORD)传动集团的产品凭借长使用寿命和卓越的防腐蚀性能吸引眼球。

 - - Tschechisch -

Bargteheide, 2019-10-11

啤酒的口味很大程度上取决于所用的麦芽。细微的口味差别就是制麦芽厂复杂生产过程所追求的结果。在箱式制麦芽厂中,传统的气动制麦芽工艺仍然流行,谷物在方形容器中发芽,然后利用机械机构进行翻转。为此,机器将一直处于连续运行状态。

Moravske potravinarske strojirny (MOPOS) 是捷克共和国较受欢迎的制麦芽厂设备制造商之一,是公认的尖端技术生产线领域的引领者。最近,MOPOS向一家制麦芽厂交付了八台翻转机。这些翻转机配备诸多诺德(NORD)设设备,共包括112台新一代 平行轴斜齿轮减速电机 和光滑表面电机、以及8台新一代驱动装置。这些部件都需要采取有效的防腐蚀措施。

由于制造每批麦芽可能需要几天时间,因此 驱动系统 必须能长期连续运行。在湿度为100%的生产环境中,机械部件需要具有光滑、自排水的表面以及特殊的防腐蚀措施,能承受麦芽制造过程中不断产生的碳酸的腐蚀。部件的表面处理还要能承受在高压下使用的化学清洁剂。此驱动系统的表面还采用了高质量、耐化学腐蚀的油漆系统进行保护,可垂直安装,以减少接触面。

其控制系统采用了NORD SK 500E 控制柜变频器 ,以便根据发芽过程的不同阶段协调电机转速。

点击 此处 查看该项目的更多信息。