新闻 –
诺德推出新型变频器
诺德推出了一种新型控制柜变频器 NORDAC PRO SK 500P ,它具有良好的功能性、连接性和模块化功能。该变频器提供了各种通信和现场总线接口、创新的功能以及多种扩展可能性。
Bargteheide, 2020-03-18
NORDAC PRO系列 的这种新型模块化变频器可以通过插入式控制、安全和选件模块进行功能扩展。用户还可以受益于尺寸像书一样紧凑的结构设计。这种扁平的设计节省了控制柜的空间,并可以实现并排安装。变频器的功率范围为0.25至5.5 kW。标准的CANopen接口以及用于工业以太网的多芯片让用户可通过单个接口使用各种重要的实时以太网标准。无论是ProfiNet、EtherNET IP、POWERLINK还是EtherCAT,都可以通过参数轻松设置所需的协议。用户还可以通过USB端口对设备进行参数设置,而无需使用外部电源(内部编程)。此外,该产品还提供了新的SD卡插槽以用于参数的保存和传输。
适合多种应用
这种可在控制柜中安装的新型诺德解决方案可提供 通用机械变频器 (SK 500P) 和应用变频器 (SK 530P和 SK 550P)款型。与功能齐全的应用逆变器相比,通用机械变频器是一种经济的设备,它具有较少的接口,但仍然可以完成功能要求很高的任务,例如集成PLC、闭环控制和定位任务等。SK 530P还配备了SD卡插槽、USB接口和编码器接口,并可以通过可选的SKÂCU5模块进行扩展。另一方面,SK 550P是通过工业以太网连接到控制系统的优良产品。