新闻 –

减速机和电机合二为一:新型诺德(NORD)DuoDrive减速电机

DuoDrive减速电机是诺德(NORD)一项获得专利的创新,将高效能IE5+电机与单级斜齿轮减速机完全集成在一个壳体中,从而优化了系统效率。 紧凑的安装空间,高功率密度和较低的噪声排放只是其中的一些优点。

Bargteheide, 2021-03-10

新型DuoDrive减速电机/电机组合具有系统效率高、统一的精简机型、平滑、不通风和紧凑型设计等特点,同时避免了多种易损件,降低了维护成本。再加上它可以通过即插即用型方式对整个解决方案进行简单调试,因此与现有的驱动系统相比,大大降低了 总拥有成本 (TCO) 。DuoDrive减速电机适用于 食品行业内部物流行业

DuoDrive减速电机是诺德(NORD)在集成减速电机/电机方面的一种革新概念,它采用卫生冲洗设计,将IE5+同步电机和单级斜齿轮减速电机安装在同一个外壳中。作为一个系统,非常紧凑的DuoDrive减速电机概念实现了比已验证的LogiDrive概念更高的能效,在LogiDrive概念中,IE5+同步电机与NORDBLOC.1®伞齿轮减速电机相结合。目前,DuoDrive减速电机的能效高达92%,是市场上该功率级减速电机/电机组合中能效较高的,并且在部分负载范围内实现了高系统效率。因此,它是面向未来的,也是真正降低成本的方法。第一款可用的DuoDrive的减速电机速比为i =3.24至i = 16.2,扭矩高达80 Nm,速度高达1,000 min-1。