新闻 –

新:功率范围高达 22 kW:NORDAC PRO SK 500P 通用变频器

诺德(NORD)集团的 NORDAC PRO SK 500P 系列变频器基于新技术,非常适合多数的驱动应用。 这款新的诺德(NORD)旗舰产品的功率扩展高达 22°kW 即将推出。

Bargteheide, 2021-10-18

新一代的 NORDAC PRO SK 500P 系列控制柜变频器仅投放市场一年半左右,对于诺德(NORD)传动集团来说已经取得了大的成功。变频器系列的特别之处在于其标配的各种接口和功能。诺德(NORD)传动集团现在将 NORDAC PRO SK 500P 的功率范围向上扩展,功率级别为 7.5 和 11 kW,有四种配置版本。 即使是基本版本也提供了大量可能的应用程序。 15、18.5 和 22 kW 的功率级别将作为带有可选模块用于接口扩展的高级版本独家推出。 与上一代 NORDAC PRO 控制柜变频器相比,设备版本显著减少,但功能范围更大,质量更高。 功率扩展将于 2022 年年中提供。 变频器系列现在涵盖了 0.25 至 22 kW 的功率范围。