新闻 –

快递包裹行业的成本优化

LogiDrive使包裹配送中心的驱动解决方案的效率提升了50%。诺德(NORD)系统包括IE4和IE5+同步电机技术,以及来自诺德(NORD)模块化系统的分布式变频器和高效减速电机组合。

Bargteheide, 2020-12-16

LogiDrive能轻松管理节能运营和驱动系统版本之间的平衡,从而优化投资、运营和维护成本。例如:在一个包裹配送中心,安装了功率为4 kW的电机。然而,实际运行功率只有1.1 kW,保持在1.9 kW以下。导致了驱动系统在大部分时间内轻载运行。这对于异步电机来说,会导致高能耗。在这个例子中,电机的利用率仅为28%,远低于经济运行水平。如果使用LogiDrive 的电机功率为2.2 kW,则可选择对应的小功率电机和驱动版本,可提高50%的利用率。标准化、高效的IE4电机和 IE5+ 同步电机技术以及考虑到电机高过载的情况,使其和其他方案显得与众不同。LogiDrive降低了能源消耗和服务成本,这将大大降低总拥有成本(TCO)。