新闻 –

诺德(NORD)实力强劲的-MAXXDRIVE®工业齿轮箱

来自诺德(NORD)传动集团的MAXXDRIVE®平行轴和直交轴工业齿轮箱的整体组合提供了从15到282 kNm的11种尺寸的高输出扭矩。除了这些已经过验证的标准系列,诺德(NORD)传动集团还提供全新的MAXXDRIVE®XT系列二级直交轴工业齿轮箱。其具有热功率优化设计,在15到75 kNm内提供7种尺寸可选。结合其全面的附件和选择方案,模块化系统允许为重型应用,如输送机或搅拌器规划匹配的驱动系统。

Bargteheide, 2021-01-27

当您需要高输出扭矩及功率时,请选择 MAXXDRIVE®工业齿轮箱 。结合匹配附件, MAXXDRIVE® 整体组合 可为每个客户的项目提供技术上和经济上的驱动解决方案。MAXXDRIVE®工业齿轮箱的全面配置和安装选项允许标准化和定制化的驱动解决方案。例如:电机、减速机、联轴器和制动器的组合,会产生精确规划的成套装置,这些装置可随时安装在电机回转底座或底座上。作为替代方案,电机附件可以通过IEC/NEMA接口实现。

可灵活变化的法兰和输出轴确保了客户自身的应用可以精确匹配。诺德(NORD)工业齿轮箱的机械和热功率设计是基于现有的运行数据和安装现场的环境条件的。因此,MAXXDRIVE®整体组合可确保较大限度的个性化,驱动系统具有可靠性和较长的使用寿命。

如果现有的模块化系统无法满足您的需求,请随时联系诺德(NORD)传动集团。诺德(NORD)的目标是与您一起开发解决方案。由于快速的决策过程和生产能力,诺德(NORD)可以及时响应您的需求。