TCO

总拥有成本

诺德的高效驱动解决方案提供了优化的总拥有成本(TCO),可显著降低运营成本。诺德的模块化产品系列使得减少型号数量成为可能。此外,特殊配置的系统还为相应行业的备件管理提供了便利。

成本降低

IE4同步电机在部分负载范围和低速范围的应用中显示出了全部潜力。通过使用IE4同步电机,行李处理系统可以显著降低成本。

IE4同步电机可在整个使用寿命内实现高成本降低,只需少量投资即可实现快速收支平衡。

IE4意味着能源效率:

  • 满足较高的效率标准
  • 显著降低总拥有成本
  • 通过PMSM技术,即使在部分负载和低速范围内也能提供很高的效率

高效IE4电机

IEC 60034-30标准通过效率数据定义了IE4电机的效率要求。诺德基于永磁技术的同步电机可确保高效率水平。诺德可提供机架高度为80到100 mm并且额定功率高达5.5 kW的同步电机。

IE4同步电机的使用可较大限度降低总寿命周期成本。诺德IE4电机实现了明显更高的效率,并且可在很短的时间内分摊其购置成本(ROI)。

DuoDrive

合二为一。

  • 性能:0.35 - 1.5 kW
  • 高系统效率
  • 紧凑的冲洗设计
  • 减少维护
  • 系统解决方案和即插即用的简单调试

IE5+ 同步电机

高效节能,卫生紧凑

  • 性能: 0.5 HP - 3 HP
  • 保护等级: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • 能效等级: IE5+
  • 国际认证全球适用

NORDAC PRO - SK 500P - 变频器

具有多种优势的单一产品

  • 功率范围:0.25 - 5.5 kW
  • 防护等级:IP20
  • 多协议以太网接口
  • USB接口可实现无电压参数化
  • 多编码器接口,可进行多种操作

更多信息请访问: