系统

满足所有需求的系统解决方案

为了满足客户的需求,诺德一直在努力开发创新的解决方案。由此产生了成为适合机场应用和内部物流完整解决方案的LogiDrive等系统,适用于高腐蚀性环境中的nsd tupH,或者预测性维护中虚拟传感器的使用。

LogiDrive

    诺德的LogiDrive符合较高的效率法规并且显著降低了总拥有成本。即使在部分负载范围和低速范围内,PMSM也能提供很高的效率。

预测性维护

    诺德会定期检查系统的功能并执行约定的维护工作。

腐蚀防护

    诺德能够满足特别的要求,例如恶劣的外部环境条件:nsd tupH密封表面转换系统适用于标准减速电机的多种产品。

产品套件

    我们通过灵活产品套件的个性化组合为您提供支持,从而满足您的需求。