LogiDrive

节能、标准化以及服务人性化

诺德的LogiDrive解决方案减少了规划和调试工作:

  • 用于内部物流和机场应用的变频器可控制同步和异步电机
  • 同步和异步电机具有相同的外壳尺寸,易于规划
  • IE4同步电机的使用可较大限度降低总寿命周期成本。IE4电机实现了明显更高的效率,并且可在很短的时间内分摊其购置成本(ROI)。

使用模块化系统减少型号

使用模块化系统可以降低型号数量。因为型号更少,可以降低总拥有成本。

NORDAC LINK分布式方案 (SK 250E)

  • 内部制动电阻
  • 外部24V电源为控制板供电这意味着所有驱动器具有相同的潜力。即使没有400V AC电源电压,也能通过总线对驱动器进行寻址,因为控制卡可通过24V DC供电保持活动状态。
  • 分布式安装
  • 插入式EEPROM若服务需要,可将数据进行转换。

IE4驱动 - 高能效

IE4同步电机的使用可较大限度降低总寿命周期成本。诺德IE4电机实现了明显更高的效率,并且可在很短的时间内分摊其购置成本(ROI)。可选用安装版本作为替代。

节能

  • 符合最严格的节能要求
  • 明显降低总体拥有成本(TCO)
  • 高效,由于采用PMSM技术,即使处于部分负荷范围以及处于低速运行也具有高效性

标准化型号

  • 标准化变速电机,满足内部物流和机场应用要求
  • 为工程设计提供便利
  • 易于选型
  • 采用变频技术,可获得广泛的速度范围

人性化服务,易于维护

  • 显著减少库存
  • 即插即用,提供人性化服务
  • 紧凑型设计,节省空间
  • 轻型铝合金外壳,降低25%的重量
  • 可替换单个驱动部件

覆盖全球的支持服务

  • 诺德驱动集团业务覆盖全球52个国家和地区
  • 遍布全球的生产、组装、维护和销售网络

IE5+ 同步电机

高效节能,卫生紧凑

  • 性能: 0.5 HP - 3 HP
  • 保护等级: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • 能效等级: IE5+
  • 国际认证全球适用

NORDBLOC.1 伞齿轮减速电机

性能与设计

  • 性能: 0.16 HP - 12.5 HP
  • 扭矩范围: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch

NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

快速安装,维护简单

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55, IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,因此安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

标准同步电机

同步电机

  • 性能: 1.5 HP - 7.5 HP
  • 能效等级 IE4
  • 全球认证和批准

BCS Group

澳大利亚的快递分拣设施

BCS集团为机场和航空公司提供完整的解决方案。当Toll IPEC希望通过在墨尔本建立新的货物分拣工厂来扩大包裹配送能力时,授予了BCS集团。BCS集团委托诺德提供大约1,000台带分布式伞齿轮减速电机。

Chronopost

数千个驱动系统驱动数千个包裹

法国物流公司Chronopost的包裹配送中心每天处理约170,000个包裹。Budde Fördertechnik GmbH使用很多皮带输送机将包裹可靠地运送通过13,000平方米的综合设施。这些输送机由大约1,100个分布式诺德驱动器驱动。

Logan Teleflex

用于机场行业的驱动系统

Logan Teleflex是Daifuku Airport Technologies的子公司,是一家机场行李处理系统的国际解决方案提供商。在一个美国项目中,该公司需要分布式控制解决方案。诺德为该项目提供了100种驱动解决方案,包括减速电机和变频器。

Hamburg Airport

汉堡机场手提行李箱运输

汉堡机场的行李搬运系统每小时可处理和分拣8700件行李。为了确保平稳的行李搬运过程,需要智能、强大且灵活的驱动技术。而诺德正是这项技术的供应商。

更多信息请访问: