Letištní technika

Řešení pohonů pro letiště

Ať už při odbavení, třídění, vysokorychlostní přepravě nebo vyzvednutí zavazadel - NORD DRIVESYSTEMS nabízí optimální řešení pro každou aplikaci v systémech manipulace se zavazadly. Letiště budoucnosti se zaměřují na neutralitu emisí CO2. NORD DRIVESYSTEMS je vaším ideálním partnerem pro realizaci vašich cílů.

LogiDrive – řešení pro intralogistiku a letiště

Řešení LogiDrive od společnosti NORD DRIVESYSTEMS je speciálně navrženo pro letištní aplikace pro systémy manipulace se zavazadly (BHS). Verze s převodovým motorem jsou průkopníky v této aplikaci, a nabízejí tak optimální řešení. Ať už používáte tiché, bezventilátorové, vysoce účinné motory IE5 + při odbavení nebo vyzvednutí zavazadel - akusticky citlivé oblasti - NORD DRIVESYSTEMS vás podporuje při každé aplikaci.

Splněním nejvyšších standardů účinnosti se standardizovanými synchronními motory a decentrálními měniči LogiDrive významně snižuje celkové náklady na vlastnictví a splňuje vaše vysoká očekávání ohledně technologie pohonů.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 1.5 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Třída účinnosti: IE5+
  • celosvětové certifikace a akceptace

NORDAC LINK - SK 250E - měnič frekvence

Rychlá instalace, jednoduchá údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Jednoduchá instalace a údržba díky plně konektorové koncepci
  • Konfugurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW, od poloviny 2022 k dispozici až do 22 kW.
  • Třída krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosé sekvenční řízení

Letiště Hamburk

Kufry na cestách na letišti Hamburg

Kapacita dopravního systému zavazadel na letišti v Hamburku je schopna zpracovat a roztřídit 8 700 kusů zavazadel za hodinu. Pro zajištění plynulého procesu manipulace se zavazadly jsou nutné inteligentní, výkonné a vysoce flexibilní pohony. NORD je dodavatelem této technologie.

Logan Teleflex

Pohonné systémy pro letištní průmysl

Logan Teleflex, dceřiná společnost společnosti Daifuku Airport Technologies, je mezinárodním poskytovatelem řešení pro systémy odbavování letištních zavazadel. Pro projekt v USA potřebovala společnost decentrální řešení. Společnost NORD pro tento projekt dodala 100 pohonů, která se skládají z převodového motoru a decentrálního měniče.

Zde najdete další informace: