Skladová logistika

Dynamické pohony pro skladovou logistiku

Automatizované skladovací systémy kladou vysoké nároky na pohony pro technologii horizontálního a vertikálního dopravníku. S našimi řešeními pohonných systémů jste schopni dokonale splnit tyto požadavky a pracovat co nejhospodárněji a nejspolehlivěji.

Vysoká dostupnost a dynamika, inteligence, systémové znalosti a soulad s náročnými bezpečnostními kritérii při současném snížení počtu verzí: to vše nabízí přizpůsobená a snadno ovladatelná systémová řešení NORD DRIVESYSTEMS.

IE5+ Synchronní motory

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Třída účinnosti: IE5+
  • celosvětové certifikace a akceptace

SK 300P - NORDAC ON/ON+ Frekvenční měnič

Optimalizace díky specializaci

  • Výkonový rozsah do 0.95 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Integrované ethernet rozhraní pro snadnou komunikaci
  • Plug-and-Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC LINK - SK 155E - motorový starter

Rychlá instalace, jednoduchá údržba

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3 kW
  • Třídy krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Jednoduchá instalace a údržba díky plně konektorové koncepci
  • Konfugurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC LINK - SK 250E - měnič frekvence

Rychlá instalace, jednoduchá údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Jednoduchá instalace a údržba díky plně konektorové koncepci
  • Konfugurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC START - SK 135E - motorový starter

Robustní konstrukce, dlouhá životnost

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 7,5 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66, IP69K
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • na přání povrchová úprava nsd tupH

Zde najdete další informace: