Jeřáby

Řešení pohonů pro jeřáby

Jeřáby se dopravují náklad vodorovně i svisle, tj. jeřáb pracuje nejméně ve dvou různých směrech pohybu. Standardně se používají převodovky s asynchronními motory a frekvenčními měniči. V některých částech světa se však stále používají 2-rychlostní asynchronní motory. Jeřáby se používají v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V závislosti na průmyslovém odvětví se také zvyšují požadavky na polohování, rozběh a plynulý pohyb se superponovanými jízdami mostu a kočky. Z toho vyplývají, v závislosti na použité normě, nároky na použité pohonné systémy. NORD má celosvětové zkušenosti s nejběžnějšími standardy (Evropa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 a 13001-2; Severní Amerika: CMAA 70, 74 a ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30. 24; Indie: IS 3177, 4137).

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Další informace najdete zde: