Skladování sypkých hmot

Pohony NORD pro skladování sypkých hmot

Sypké hmoty jsou skladovány (a homogenizovány) v systémech skladování s podélným nebo rotačním míchacím ložem nebo v silech před tím, než je dopraveno do dalšího procesu. Různé sypké materiály vyžadují různá uspořádání zařízení, která vyžadují adekvátní pohony. Proto se spoléháme na optimálně sladěné komponenty a flexibilní řešení dle požadavků zákazníka.

NORD DRIVESYSTEMS nabízí kompletní řešení pohonů z jedné ruky

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.5 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Maximální tuhost díky přesné monoblokové skříni.
  • Modulární a flexibilní design pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci
  • Nízká provozní hlučnost

Čelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.5 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Maximální tuhost díky přesné monoblokové skříni.
  • Modulární a flexibilní design pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci
  • Nízká provozní hlučnost

Standardní motory

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 75 HP
  • Celosvětově akceptované a schválené
  • Třídy energetické účinnosti: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Zde najdete další informace: