Obilní technika

Pohony pro obilní techniku

NORD DRIVESYSTEMS nabízí komplexní řešení pro specifické požadavky obilního průmyslu. NORD dodává pohony pro plnění, skladování a vyprazdňování, pro sila na obilí a všechny procesy při zpracování a výrobě různých produktů obilního průmyslu. Díky aplikačnímu know-how a celosvětové technické podpoře nabízí NORD kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje.

 - - German -

Redlerové dopravníky

Redlerové dopravníky lze použít k dávkování nebo přepravě sypkých materiálů během výrobního procesu. Flexibilní design umožňuje přizpůsobit se téměř každému uspořádání výroby. Jsou ideální pro manipulaci se suchými, sypkými materiály v plně uzavřeném designu s bezpečnostními a ekologickými výhodami. Mezi výhody redlerového dopravníku patří minimální otěr produktu během dopravy a vyžaduje menší výkon na objem materiálu než jiné typy dopravníků. Kompaktní a univerzální design pohonů NORD DRIVESYSTEMS se hodí téměř k jakémukoli uspořádání dopravníků.

  • Uchycení na patky, přírubu nebo dutou hřídel
  • UNICASE® litinová skříň
  • Tlakové odvzdušňovací šrouby
  • Kuželočelní převodovky 90.1 nabízí vysokou životnost a vysoké dodovelé zatížení radiálními silami
  • Ploché násuvné převodovky jako skvělá alternativa pro omezený prostor

 - - -

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky se používají pro vyšší kapacitu, přepravu na dlouhé vzdálenosti a pro jediné cílové místo při nízkých výkonech se statickým materiálem na pásu pro vodorovnou a / nebo nakloněnou přepravu materiálu. NORD DRIVESYSTEMS nabízí širokou škálu dvoustupňových kuželočelních převodovkek pro dosažení vysokých rychlostí pásu.

  • Hydraulická spojka, měnič nebo sofstarter pro pozvolný rozběh
  • Možnost zpětné západky, aby se zabránilo zpětnému chodu
  • Speciální řešení těsnění
  • Svěrný spoj pro snadnou montáž / demontáž
  • Momentová konzola, momentové rameno

Rotační podavače / podavače / hradítka

Sypký materiál lze regulovat, měřit a dávkovat pomocí rotačního podavače nebo šoupátka, aby byl zajištěn správný tok materiálu v procesu. Přesné polohování a konstantní, ale flexibilní rychlosti jsou důležité a lze je regulovat pomocí převodových motorů NORD DRIVESYSTEMS.

  • Korozivzdorné provedení dostupné pro mnoho aplikací
  • Možnost reverzního provozu pro odstranění zablokování materiálem (např. kameny)
  • Montáž na přírubu, patky nebo na dutou hřídel
  • Prostorově úsporný design
  • Speciální řešení těsnění

 - - German -

Šnekové vyprazdňovače sila

O odstraňování zbytků materiálu z podlahy sila se stará šnekový vyprazdňovač. Inteligentní řízení točivého momentu a režimy zpětného směru chrání aplikaci před přetížením způsobeným většími a tvrdšími materiály. NORD DRIVESYSTEMS nabízí tyto funkce při řízení frekvenčním měničem NORD.

  • Litinová skříň UNICASE®
  • Montáž na přírubu, patky nebo na dutou hřídel
  • Zesílené konstrukce ložisek pro vysoké axiální a radiální zatížení
  • Inteligentní elektronika pohonu a regulace točivého momentu

Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky jsou šroubem, který se otáčí v pouzdře a přepravuje tak materiál. Na určitou vzdálenost lze sypký materiál dopravovaný ve vodorovném, nakloněném nebo svislém směru přesně dávkovat. NORD DRIVESYSTEMS nabízí energeticky efektivní a spolehlivá řešení pohonů, která se snadno instalují.

  • UNICASE® - monobloková skříň převodvoky
  • Speciální těsnění hřídele pro každé prostředí
  • Snadná montáž a demontáž
  • Eliminuje potřebu použití řemenic a řemenů

 - - German -

Elevátory

Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.

  • Možnost zpětné západky pro blokování zpětného chodu
  • Pro režim údržby je k dispozici pomocný pohon s volnoběžnou spojkou a inkrementálním enkodérem
  • Speciální řešení těsnění
  • Hydraulická spojka, softstarter nebo měnič pro pozvolný rozběh
  • Kyvná základna
  • Montáž motorů přímá nebo přes IEC adaptér

Elevátory

Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.

  • Možnost zpětné západky pro blokování zpětného chodu
  • Pro režim údržby je k dispozici pomocný pohon s volnoběžnou spojkou a inkrementálním enkodérem
  • Speciální řešení těsnění
  • Hydraulická spojka, softstarter nebo měnič pro pozvolný rozběh
  • Kyvná základna
  • Montáž motorů přímá nebo přes IEC adaptér

Elevátory

Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.

  • Možnost zpětné západky pro blokování zpětného chodu
  • Pro režim údržby je k dispozici pomocný pohon s volnoběžnou spojkou a inkrementálním enkodérem
  • Speciální řešení těsnění
  • Hydraulická spojka, softstarter nebo měnič pro pozvolný rozběh
  • Kyvná základna
  • Montáž motorů přímá nebo přes IEC adaptér

Čelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 30 - 2,825 HP
  • Moment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Optimalizovaný tvar skříně a vedení vzduchu pro dosažení maximálních mezních tepelných výkonů s axiálním ventilátorem
  • Nízký provozní hluk

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XD

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Moment: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • 3 a 4stupňové
  • Ideálně vhodné pro zvedací zařízení
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů
  • Kontrolní kryt

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

Ochrana proti výbušnému prachu

Motory v nevýbušném provedení

  • Výkony: 0,12 - 22 kW
  • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

Ochrana proti výbušným plynům

Motory v nevýbušném provedení

  • Výkony: 0,12 - 22 kW
  • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

Arnreiter

Výkonné pohony pro dopravní cesty v obilném mlýně

Pohony NORD v nevýbušném provedení pracují na zpracování obilí a semen v mlýnech společnosti Arnreiter Mühle GmbH. Spolehlivě a v nepřetržitém provozu pohání dopravní a distribuční systémy.

Podívejte se na naše video>> :
Aplikace v zemědělské výrobě, ve firmě Arnreiter Mühle GmbH.

A6045 - Pohony pro obilní techniku


A6045 - Pohony pro obilní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0006 - Pohony pro rotační podavače


AS0006 - Pohony pro rotační podavače
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky


AS0011 - Pohony pro šnekové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0010 - Pohony pro elevátory


AS0010 - Pohony pro elevátory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů


AS0304 - Pohony pro pásové dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky


AS0012 - Pohony pro redlerové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace:

Celosvětové veletrhy pro obilnářství:

Země   Veletrhy Město Datum Stánek
MX FIGAP Guadalajara 2024-10-16 - 2024-10-18 515