Mlékárenství

Přesné pohony pro porcování sýrů a další řešení pro mlékárenství

Vlhkost, kyseliny, zásady a soli se vyskytují v mnoha mlékárenských provozech. V hygienických oblastech, kde lakované skříně převodovek vykazují povrchové vady během krátké doby, povrchová úprava nsd tupH od NORD DRIVESYSTEMS působivě předvádí svůj plný výkon. NORD DRIVESYSTEMS také nabízí vhodná technologická řešení pohonů pro další oblasti - od přesných polohovacích pohonů až po robustní míchací pohony s frekvenčními měniči. Zde je vyžadována funkční bezpečnost, stabilita a ochrana proti korozi.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 1.5 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Třída účinnosti: IE5+
  • celosvětové certifikace a akceptace

SK 300P - NORDAC ON/ON+ Frekvenční měnič

Optimalizace díky specializaci

  • Výkonový rozsah do 0.95 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Integrované ethernet rozhraní pro snadnou komunikaci
  • Plug-and-Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW, od poloviny 2022 k dispozici až do 22 kW.
  • Třída krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosé sekvenční řízení

NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence

Robustní konstrukce, dlouhá životnost

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66, IP69K
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • na přání povrchová úprava nsd tupH

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Zde najdete další informace: