Ryby a mořské plody

Odolná řešení pro zpracování mořských plodů

Sůl a voda jsou stálým faktorem při produkci a zpracování ryb. Pohonná technologie musí být obzvláště odolná. S povrchově upravenými hliníkovými pohonnými jednotkami nabízí NORD výkonnou, lehkou a nákladově efektivní alternativu k nerezové oceli. Naše převodové motory a decentrální měniče se snadno čistí díky hygienickému designu, který optimalizuje odvod kapaliny z povrchu pohonu.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 1.5 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Třída účinnosti: IE5+
  • celosvětové certifikace a akceptace

SK 300P - NORDAC ON/ON+ Frekvenční měnič

Optimalizace díky specializaci

  • Výkonový rozsah do 0.95 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Integrované ethernet rozhraní pro snadnou komunikaci
  • Plug-and-Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 5,5 kW, od poloviny 2022 k dispozici až do 22 kW.
  • Třída krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosé sekvenční řízení

Krijn Verwijs

Korozivzdorné pohony pracují spolehlivě i ve slaném prostředí.

Zpracování měkkýšů a korýšů probíhá ve nizozemské rodinné společnosti Krijn Verwijs B.V. v bezprostřední blízkosti pobřeží Severního moře ve vlhké a slané atmosféře. Toto prostředí dlouho představovalo problém z hlediska životnosti pohonů. Řešení přinesla povrchová úprava NORD nsd tupH.